| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | CFP |
| Pkg. Code: | KDK |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 6.5 x 6.5 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 1.3 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| TID LDR (krad(Si)) | 75 |
| Pkg. Type | CFP |
| Pkg. Dimensions (mm) | 6.5 x 6.5 x 0.00 |
| Qualification Level | Class V |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| CAGE code | 34371 |
| Carrier Type | Tray |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 86 |
| Die Sale Availability? | Yes |
| Flow | RH Hermetic |
| IOUT (A) | 1 |
| Lead Count (#) | 10 |
| Length (mm) | 6.5 |
| MOQ | 25 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| PROTO Availability? | Yes |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Gold Plate over compliant Undercoat-e4 |
| Pitch (mm) | 1.3 |
| Rating | Space |
| Supply Voltage (max) (V) | 30 - 30 |
| Supply Voltage (min) (V) | 2.7 - 2.7 |
| VDO @ IOUTMAX (Typ) (mV) | 387 |
| VOUT (max) (V) | 29.5 |
| VOUT (min) (V) | 0.5 |
| Width (mm) | 6.5 |
このISL75054SLHは、ADCおよびRFアプリケーションの電源として使用される超低ノイズと高PSRRを備えた耐放射線低ドロップアウトリニアレギュレータです。 動作電源電圧範囲は2.7V〜30Vで、出力電圧範囲は0.5V〜VIN - VDOです。 このデバイスは、387mVtypのドロップアウト電圧で最大1.0Aの電流を供給します。 保護機能には、フォールドバック、内部および外部のプログラマブル電流制限、および過熱保護などが含まれます。 このISL75054SLHは、10Hz〜100kHzで3.9μVRMS の超低RMSノイズと120Hzで104dBの超高PSRRを備え、耐放射線LDO向けの優れたノイズ性能とPSRRを備えています。
このISL75054Mは、10ピンセラミックフラットパック(CFP)パッケージとダイ形状で提供され、-55°C〜+125°Cの軍用温度範囲全体で動作します。