| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFP-EP |
| Pkg. Code: | QTS |
| Lead Count (#): | 80 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 12.0 x 12.0 x 1.00 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | TQFP-EP |
| TID LDR (krad(Si)) | 30 |
| Qualification Level | Radiation Tolerant Plastic |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| Carrier Type | Tray |
| Control Mode | Peak Current Mode |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 46 |
| Description | Radiation Hardened Single or Dual-Phase PWM Controller with PMBus |
| Die Sale Availability? | No |
| Flow | RT Plastic |
| Lead Count (#) | 80 |
| Length (mm) | 12 |
| MOQ | 1000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| No-Load Operating Current | 22mA |
| PROTO Availability? | No |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Phases (Max) | 2 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 12.0 x 12.0 x 1.00 |
| Quiescent Current | 11µA |
| Rating | Space |
| Supply Voltage (max) (V) | 19 - 19 |
| Supply Voltage (min) (V) | 4.5 - 4.5 |
| Switching Frequency (max) (kHz) | 1500kHz |
| Switching Frequency (min) (kHz) | 250kHz |
| Thickness (mm) | 1 |
| Topology | Sync. Buck |
| VREF (V) | 0.2 - 1.2 |
| Width (mm) | 12 |
ISL73849Mは、単相または二相コントローラとして動作可能な、PMBusベースの同期降圧コントローラです。 ISL71441M(ハーフブリッジGaN FETドライバ)と組み合わせて、商用宇宙用途向けのポイント・オブ・ロード(POL)電圧を生成するように設計されています。
入力電圧範囲は4.5V~19Vで、1個の抵抗により250kHz~1.5MHzの出力スイッチング周波数をプログラムできます。 出力電圧は200mVまでレギュレーション可能で、上限は最小オフ時間と選択したスイッチング周波数によって制限されます。
ISL73849Mは電流シェアリング機能を内蔵しており、1つのデバイスで2相動作、2つのISL73849Mを使用することで4相動作が可能です。いずれの動作も、1.04MHz以下では外部クロックを必要としません。 その他の周波数で多相動作を行う場合は、ISL74420により拡張性を高めることができ、多相電源アーキテクチャ向けの柔軟なソリューションを実現します。
広い入力電圧範囲により、大電流FPGAコアやその他の汎用電源ソリューションに適した電源オプションを提供します。 ISL73849Mは電流モード変調を採用しており、ループ補償を簡素化するとともに、優れた電源変動除去性能を提供します。 さらに、出力はリモートで検出され、負荷条件時の電圧降下を補正します。 これらの機能により、必要な部品数を最小限に抑えながら高電流密度を実現する、堅牢な電源ソリューションを提供します。
ISL73849Mは、トライレベル出力も備えており、中間レベルの電圧を出力してパワーステージをHi-Z状態に移行させることで、障害に対する優れた保護を実現します。 PMBusによる制御、テレメトリ、フォルトレポート機能により、MCUを使用してISL73849Mを容易にプログラムできます。
ISL73849Mは、-55°C~+125°Cの軍用温度範囲で動作し、気密封止セラミック製24ピンデュアル・フラットパック(CDFP)パッケージまたはダイで提供されます。