メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
耐放射線8チャネル14ビット900/480ksps SAR ADC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:QMT
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTQFP
Carrier TypeTray
MOQ25
ADCSAR
Analog Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Channels (#)8
Conversion Rate (Max) (kSPS)900
DSEE (MeV·cm2/mg)86
Die Sale Availability?No
Differential NonLinearity LSB0.2
FlowRH Plastic
Integral NonLinearity LSB0.4
Lead Count (#)48
Length (mm)7
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
PROTO Availability?No
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.00
Power Consumption (mW)90
Qualification LevelClass Pe
RatingSpace
Resolution (bits)14
SFDR (dBs)100
TID LDR (krad(Si))75
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
Thickness (mm)1
Width (mm)7

説明

このISL71148SLHは、耐放射線8チャネル高精度14ビット、900/480ksps SARアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。 ADCコアの前段には、8つのフル差動アナログ入力チャンネル、バッファ付き8:1マルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を内蔵しています。 このデバイスは、900ksps動作時のピークSNRが83.2dBFSです。 PGAをイネーブルすると、最大480kspsのサンプリングレートがサポートされます。 PGAをバイパスして、サンプルレートを900kspsに上げることができます。

この製品は、900/480kspsのスループット、データ遅延なし、優れた直線性、および動的精度を特長としています。 このISL71148SLHは、独立したデジタルI/O電源ピンを使用して2.2Vから3.6Vの範囲のロジックをサポートする高速SPI互換シリアルインターフェースを提供します。 このデバイスは、48ピンTQFP(Thin Quad Flat-Pack)スペース・プラスチックパッケージを採用しています。

このISL71148SLHには、低いサンプル・レートでの消費電力を低減する独立した低消費電力モード(LPM)ピンがあります。 2.4V〜2.6Vの入力電圧範囲をサポートする外部リファレンスによって、アナログ入力信号範囲が決まります。