| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | MPF |
| Lead Count (#): | 14 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 4.4 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| RoHS (ISL70100SLHMVZ) | ダウンロード |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Supply Voltage (min) (V) | 2.7 - 2.7 |
| Supply Voltage (max) (V) | 40 - 40 |
| Gain Accuracy (V/V) | 1 |
| Voltage Offset (typ) (µV) | 10 |
| TID LDR (krad(Si)) | 75 |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 86.4 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Lead Count (#) | 14 |
| Carrier Type | Tray |
| Common Mode Input Range (V) | -0.3 - 40 |
| Die Sale Availability? | No |
| Flow | RH Plastic |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 25 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| PROTO Availability? | No |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 4.4 x 0.90 |
| Qualification Level | Class P |
| Rating | Space |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125°C |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Transconductance (typ) (µA/mV) | 2 |
| Width (mm) | 4.4 |
ISL70100SLHは、ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、耐放射線性40V電流検出アンプです。 このデバイスは、2.7V〜40Vの広い電源範囲を備えています。 入力コモンモード電圧は電源電圧に依存せず、-0.3V~40.0Vの範囲に対応しているため、ハイサイドおよびローサイドのアプリケーションに最適です。
ISL70100SLHは、外付けの検出抵抗を使用して電流を監視し、検出電圧に比例した電流を出力するトランスコンダクタンスアンプです。 全体の電圧ゲインは、出力からグランドに接続する1個の抵抗で調整できます。
本アンプは、オフセット電圧と入力バイアス電流が極めて小さく、高精度センシングアプリケーションに最適です。 最小帯域幅500kHz、スルーレート500µA/µsを備え、遠隔測定用途での電流フィードバックに適しています。 本デバイスの電源をオフにすると(V+ = V- = 0V)、検出ピン(RS+、RS-)はハイインピーダンスとなり、監視対象回路への負荷を防ぎます。
本デバイスは、プラスチック製14ピンTSSOPパッケージで提供されます。 動作温度範囲は-55°C~+125°Cです。