メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
フレキシブルシングルエンド電流モードPWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:MNT
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL6721AVZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Bias Voltage Range (V)20 - 20
Control ModePeak Current Mode
Controller / IntegratedController
Duty Cycle (%)100 - 100
FET Driver Output Current (Max) (A)1
Length (mm)5
MOQ960
No-Load Operating Current4.5 mA
Output Voltage (Max) (V)300
Outputs (Max) (#)1
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pkg. TypeTSSOP
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableiSim
Topology CharacteristicFlyback or Forward (two switch)
Topology [Rail 1]Single-Ended
UVLO Falling (V)7.7
UVLO Rising (V)8.25
VBIAS (Max) (V)20
Width (mm)4.4

説明

ISL6721は、ブースト、フライバック、絶縁出力構成など、幅広いDC/DC変換アプリケーション向けに設計された、低消費電力のシングルエンド電流モードPWMコントローラです。ピーク電流モード制御は、電力過渡を効果的に処理し、過電流保護を提供します。また、過電圧や過電流シャットダウン時に電源電流が200μA未満に低下する低消費電力モードも備えています。この先進的なBiCMOS設計は、低動作電流、1MHzまでの調整可能な動作周波数、調整可能なソフトスタート、ノイズに敏感なアプリケーション向けに発振器を外部クロックに固定できる双方向SYNC信号を備えています。