メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 100V+ input capability
  • Adjustable output from 1.5V to 20V
  • Up to 100mA output current
  • Overcurrent protection
  • Over-temperature protection
  • ENABLE and ENABLE_N inputs
  • Package compliant with IPC2221A, creepage and clearance spacing requirements

説明

The ISL6719 is a low cost linear regulator for generating a low voltage bias supply from intermediate distributed voltages commonly used in telecom and datacom applications. It provides a single adjustable output rated at 100mA from either the input source or an auxiliary source such as a transformer winding. The auxiliary source is selected whenever it has sufficient voltage to sustain the output. The ISL6719 may be used as a start-up or a continuous low power regulator. When operating as a start-up regulator, it is capable of sourcing 100mA from a 100V source for short durations. This period of time allows the power supply to start-up and provide an alternate power source, such as the output of a transformer winding, to the AUXIN input. This allows the regulated output to operate from a lower source voltage to minimize power loss.

アプリケーション

  • Telecom/datacom DC/DC converters
  • Low power bias supplies
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ISL6719ARZObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
DFN9#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +105°C
ISL6719ARZ-TObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
DFN9#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +105°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。