メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高入力電圧チャージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LQA
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL6294IRZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Accepts CC AdapterNo
Battery ChemistrySingle Cell Li+/Polymer
FunctionEnable, Charge Status, Programmable IMIN
Length (mm)2
MOQ6000
Output Current 1 (Max) (A)0.9
Output Voltage (Typical) (V)4.2
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.65048
Qualification LevelStandard
Safety TimerNo
Self TerminationNo
Thermal RegulationYes
Thickness (mm)0.9
VIN1 (Max) (V)28
VIN1 Trickle Charge (Min) (% CC)15
Voltage Accuracy (%)1
Width (mm)3

説明

ISL6294はコスト効率に優れた完全統合型の高入力電圧シングルセルリチウムイオンバッテリチャージャです。このチャージャはリチウムイオンバッテリに必要なCC/CV充電プロファイルを使用します。最大28Vの入力電圧を受け入れますが、入力電圧がOVPスレッショルド(通常6.8V)を超えると無効になり、過剰な電力消費を防止します。28Vの定格電圧は低入力電圧の充電器に必要な過電圧保護回路を不要にします。充電電流と充電終了(EOC)電流は外部抵抗でプログラム可能です。バッテリ電圧が2.55Vより低い場合、充電器はプログラムされた充電電流の20%でバッテリをプレコンディショニングします。CV充電中に充電電流がプログラム可能なEOC電流レベルまで減少すると、オープンドレイン出力であるCHGピンによってEOCを知らせます。内部のサーマルフォールドバック機能により充電器を熱故障から保護します。2つのインジケーション・ピン(PPRとCHG)により、マイクロプロセッサやLEDとの簡単なインタフェースが可能です。アダプターが接続されていないとき、または無効になっているとき、バッテリからのリーク電流は1μA未満です。