メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
PLC MIMOラインドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LCB
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL15110IRZ-T7)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bandwidth (MHz)120
Channels (#)2
EnableYes
IBIAS (nA)3000
IOUT (A)2
IOUT @ RL0.29A @ 37.3Ω
IS per Amp (mA)25
Length (mm)4
MOQ2000
Noise VN (nV/√Hz)6
Offset Voltage (Max) (mV)6
PSRR (db)90
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$2.91501
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Slew Rate (V/µs)1600
Thermal ShutdownYes
Thickness (mm)0.9
VOUT (V)10.8
VS (Max) (V)13.2
VS (Min) (V)10.8
Width (mm)4

説明

ISL15110は、電力線通信(PLC - Power Line Communication)多入力多出力(MIMO - Multi Input Multi Output)アプリケーション向けに開発されたデュアルポート差動ラインドライバです。MIMO PLCでは、1組または2組の相線、中性線、アース線での伝送が必要です。このデバイスは、OFDM PLCモデムリンクに必要な高い線形性を維持しながら、重い回線負荷を駆動するように設計されています。15. 5dBmのMIMO送信信号電力(各ペアで12.5dBm)を50Ωの回線負荷に供給した場合、ドライバは出力スペクトル全体で平均-50dBのMTPR歪みを実現します。2 つの差動ドライバにはそれぞれコントロールピンがあり、差動出力のイネーブル/ディセーブルに使用されます。これらの制御により,ITU-T MIMO G. hn や関連規格に基づく PLC アプリケーションに必要な,2 つの差動ドライバの独立した TDM 動作が可能になります。ディセーブル・モードでは、ラインドライバ出力は高インピーダンス特性を維持し、TDM受信信号のインテグリティに影響を与えません。ISL15110は、静止電流に柔軟に対応するため、外部IBIASピンを備えています。単一電源設計ではピンを接地すると公称電流が得られますが、ピンと接地の間に抵抗を挿入すると両ポートの静止電流を小さくすることができます。ISL15110は、熱強化型20Ld QFNで提供され、-40℃~85℃の全温度範囲で動作します。