メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
I2Cリアルタイムクロック/カレンダー、バッテリバックアップSRAM付き低消費電力RTC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:MRK
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL1208IU8Z-TK)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.00
Pitch (mm)0.7
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationSINGAPORE
Alarms (#)1
Battery BackupYes
Battery Current (nA)400
Battery SealYes
Batttery Voltage Range (V)1.8 - 5.5
CPU Supervisory Function PORNo
CPU Supervisory Function Watchdog TimerNo
Crystal Frequency TrimmingYes
Frequency OutIRQ_bar/FOUT
Frequency Out PinYes
IRQ PinYes
IRQ_barIRQ_bar/FOUT
InterfaceI2C
Length (mm)3
MOQ1000
Memory TypeRAM
Oscillator Compensation-94 to +140
Pkg. TypeMSOP
Price (USD)$2.0002
Product CategoryReal-Time Clocks, Real-Time Clocks
RESET_barNo
ResetNo
SRAM2 Bytes
Selectable Frequency Output15
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
TRIP Voltage for PORYes
Tamper DetectNo
Time Keeping Current (µA)1.2
TimerNo
Vcc (V)2.7 to 5.5
Width (mm)3
field__battery_voltage_max_5.5
field__battery_voltage_min_1.8

説明

ISL1208はタイミングと水晶補正、クロック/カレンダー、電源障害インジケータ、一定時間ごとまたはポーリングアラーム、インテリジェントなバッテリバックアップ切り替え、バッテリバックアップユーザSRAMを備えた低消費電力のリアルタイムクロックです。 オシレータは外付けで低価格な32. 768kHzの水晶を使用しています。リアルタイムクロックは時、分、秒の各レジスターで時刻を管理します。 このデバイスは日付、月、年、曜日のカレンダーレジスターを搭載しています。 カレンダーは2099年まで正確で、うるう年は自動修正されます。