メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
I2Cリアルタイムクロック/カレンダー、バッテリバックアップSRAM付き低消費電力RTC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LPB
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL1208IRT8Z-TK)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm)0.7
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Alarms (#)1
Battery BackupYes
Battery Current (nA)400
Battery SealYes
Batttery Voltage Range (V)1.8 - 5.5
CPU Supervisory Function PORNo
CPU Supervisory Function Watchdog TimerNo
Crystal Frequency TrimmingYes
Frequency OutIRQ_bar/FOUT
Frequency Out PinYes
IRQ PinYes
IRQ_barIRQ_bar/FOUT
InterfaceI2C
Length (mm)3
MOQ1000
Memory TypeRAM
Oscillator Compensation-94 to +140
Pkg. TypeTDFN
Price (USD)$2.11748
Product CategoryReal-Time Clocks, Real-Time Clocks
RESET_barNo
ResetNo
SRAM2 Bytes
Selectable Frequency Output15
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
TRIP Voltage for PORYes
Tamper DetectNo
Thickness (mm)0.75
Time Keeping Current (µA)1.2
TimerNo
Vcc (V)2.7 to 5.5
Width (mm)3
field__battery_voltage_max_5.5
field__battery_voltage_min_1.8

説明

ISL1208はタイミングと水晶補正、クロック/カレンダー、電源障害インジケータ、一定時間ごとまたはポーリングアラーム、インテリジェントなバッテリバックアップ切り替え、バッテリバックアップユーザSRAMを備えた低消費電力のリアルタイムクロックです。 オシレータは外付けで低価格な32. 768kHzの水晶を使用しています。リアルタイムクロックは時、分、秒の各レジスターで時刻を管理します。 このデバイスは日付、月、年、曜日のカレンダーレジスターを搭載しています。 カレンダーは2099年まで正確で、うるう年は自動修正されます。