メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
バッテリ内蔵SRAM 温度補正±5ppm 自動サマータイム機能付き低消費電力RTC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MUC
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL12022IBZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationSINGAPORE
Accuracy±5 ppm
Alarms (#)1
Battery BackupYes
Battery Current (nA)1000
Battery SealYes
Batttery Voltage Range (V)1.8 - 5.5
CPU Supervisory Function PORNo
CPU Supervisory Function Watchdog TimerNo
Crystal Frequency TrimmingYes
Frequency OutIRQ_bar/FOUT
Frequency Out PinYes
IRQ PinYes
IRQ_barIRQ_bar/FOUT
InterfaceI2C
Length (mm)4.9
MOQ980
Memory TypeRAM
Oscillator Compensation-336 to +337
Other FunctionsBattery Switchover Time Stamp, Battery Status Monitor, Brown-out Alarm, Daylight Savings
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pkg. TypeSOICN
Price (USD)$3.12049
Product CategoryReal-Time Clocks, Real-Time Clocks
RESET_barNo
ResetNo
SRAM128 Bytes
Selectable Frequency Output15
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2.7
TRIP Voltage for POR6 Select VTRIP Levels
Tamper DetectNo
Time Keeping Current (µA)3.5
TimerNo
Vcc (V)2.7 to 5.5
Width (mm)3.9
field__battery_voltage_max_5.5
field__battery_voltage_min_1.8

説明

ISL12022は発振器補正用の温度センサ、時計 / カレンダー、パワーフェイル、低バッテリモニタ、ブラウンアウトインジケータ、単一周期またはポーリングアラーム、インテリジェントバッテリバックアップスイッチング、Battery Reseal™機能、128バイトのバッテリバックアップ付きユーザSRAMを内蔵した低消費電力のリアルタイムクロックです。発振器は外付けの低コストな32. 768kHzの水晶振動子を使用しています。リアルタイムクロックは、時、分、秒の各レジスタで時間をトラッキングします。このデバイスは、日付、月、年、曜日のカレンダーレジスタを備えています。カレンダーは2099年まで正確で、自動的にうるう年を補正します。夏時間の調整はユーザが入力したパラメータを使用して自動的に行われます。パワーフェイルモニタとバッテリモニタはユーザが選択可能なトリップレベルを提供します。タイムスタンプ機能によりVDDからVBAT電源,VBATからVDD電源に切り替わった日時を記録します。