メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用タイマ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MSA
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ICM7555CBAZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)0 to +70°C
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationUNITED STATES
Frequency Range (MHz)1.0E-6 - 1
IS (mA)0.04
Length (mm)4.9
MOQ10000
Oscillator TypeRC
Pkg. TypeSOICN
Price (USD)$0.39822
Product CategoryGeneral Purpose Timers
Supply Voltage Vcc (Min) (V)2
Vcc (V)2 to 18
Width (mm)3.9

説明

ICM7555およびICM7556は標準的なSE/NE 555/556および355タイマを大幅に改善したCMOS RCタイマであり、またほとんどのアプリケーションでこれらのデバイスを直接置き換えることができます。改善されたパラメータは低消費電力、広い動作電源電圧範囲、低スレッショルド、トリガおよびリセット電流、出力遷移中の電源電流のクローバリングがないこと、高周波性能、安定動作のための制御電圧のデカップリングの必要性がないこと等です。ICM7555とICM7556は正確な時間遅延や周波数を生成することができる安定したコントローラです。ICM7556はデュアル構成のICM7555であり、2つのタイマは互いに独立して動作し、V+とGNDのみを共有します。ワンショットモードでは、各回路のパルス幅は1つの外付け抵抗とコンデンサで正確に制御されます。発振器として非安定動作させる場合、フリーラン周波数とデューティサイクルはいずれも2つの外付け抵抗と1つのコンデンサで正確に制御されます。通常のバイポーラSE/NE 555/556デバイスとは異なり、制御電圧端子をコンデンサでデカップリングする必要はありません。回路は立ち下がり(負)波形でトリガされリセットされます。出力インバータはTTL負荷を駆動するのに十分な大きさの電流をソースまたはシンクすることができ、CMOS負荷を駆動するのに最小限のオフセットを提供します。