メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low power consumption of 118mW per channel while delivering 5mA average and 5mA modulation current
  • User selectable: Input equalization, output peaking, polarity inversion, interrupt masks
  • Compatible with common cathode and isolated VCSEL arrays
  • 2-wire, I2C compatible control interface
  • Up to 10mA IAVG and 10mA IMOD current
  • Suitable for TO Can applications
  • SFP MSA compatible

説明

The HXT8201 VCSEL driver is a key component for compact, robust, low-power optical transmitter modules. In conjunction with the VCSEL, the chip handles the complete digital-to-optical conversion, including CML input, laser driver, drive control, and supervision. Standard silicon technology and a small number of additional components allow for cost-effective and compact assemblies.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HXT8201-DNTObsoleteN/AOut of StockWAFER0WFPYese3 Sn0 to 70°C
HXT8201-EVBObsoleteN/AOut of StockBOARD0BoxNoe00 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。