メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Data rate up to 56Gbaud PAM4 applications
  • Linear output voltage of 2.0Vpp
  • Low power consumption of 280mW
  • > 45GHz bandwidth
  • > 10dB dynamic range of gain control
  • Peaking on/off control
  • Linear operation with less than 3% total harmonic distortion

説明

The HXT45110-3 is a single-channel linear EML driver die, which is a member of the Renesas family of optical receiver transmitter array (ORTA) products. In conjunction with an EML, a compact linear transmitter can be designed for the next generation of 100G and 200G/400G optical small form factor (SFF) transceivers.

The device is a low-power, high-performance, single-channel linear driver die with differential input and single-ended output consisting of one 56Gbaud broadband amplifier channel, which is designed for 112Gbps PAM4 EML-based transceivers. This design enables it to drive a linear output voltage of 2.0Vpp, which is needed for up to 10km transmission and to drive Silicon Photonic modulators.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HXT45110-3-DNUObsoleteN/AOut of StockWAFER0WFPYese3 Sn-5 to 100°C
HXT45110-3-EVBObsoleteN/AOut of StockBOARD0BoxNoe00 to 70°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。