メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • RH精度:±3.5% RH Typical(20~80%RH、25°C)
  • IP67対応疎水性薄膜
  • 14ビット分解能 0.01% RH Typical 
  • 高速RH応答時間(Typical 4秒)
  • 温度センサ精度:±0.3℃ Typical(0~+70°C)
  • 低消費電流: 平均1.0μA(8ビット分解能、1.8V電源)、平均24.4μA(14ビット分解能、3.3V電源)、毎秒1回測定
  • 経年変化に対する優れた安定性
  • 非常に低い消費電力

説明

HS3104 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。このMEMSセンサは高い信頼性と長期安定性を確保するために、独自のセンサーレベル保護機能を備えています。蓋の入口ポートを覆う疎水性薄膜 (メンブレン) は、粒子や液体がセンサに侵入して性能を損なうことを防ぎます。

適用されたフィルター