メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • RH accuracy: ±2.5%RH, typical (20 to 80%RH, 25 °C)
  • Hydrophobic membrane, IP67 rating
  • HumiSeal coating
  • 14-bit resolution: 0.01%RH, typical 
  • Fast RH response time: 4 seconds, typical
  • Temperature sensor accuracy: ±0.25 °C, typical (0 °C to +70 °C)
  • Low current consumption: 1.0µA average (8-bit resolution, 1.8V supply), 24.4µA average (14-bit resolution, 3.3V supply), one RH and temperature measurement per second
  • Excellent stability against aging
  • Very low power consumption

説明

The HS3103-MC1 module enables quick application integration with a standard 4-pin connector and a fully calibrated HS3103 relative humidity and temperature sensor. The HS3103 features a hydrophobic membrane protecting it from environmental dust, particles, and liquids. The HS3003-MC1 is fully coated with HumiSeal® for better corrosion resistance. The HS3103 integrated calibration and temperature-compensation logic provides fully corrected RH and temperature values via a standard I²C output. No user calibration of the output data is required.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HS3103-MC1ObsoleteN/AOut of StockBOARD0Tray1Noe0-20 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。