特長
- RH精度:±1.5% RH Typical(10~90%RH、25°C)
- IP67対応疎水性薄膜
- 14ビット分解能 0.01% RH Typical
- 高速RH応答時間 (Typical: 4秒)
- 温度センサ精度:±0.2℃ Typical(-10~+80°C)
- 低消費電流: 平均1.0μA(8ビット分解能、1.8V電源)、平均24.4μA(14ビット分
- 解能、3.3V電源)、毎秒1回の測定
- 経年変化に対する優れた安定性
- 非常に低い消費電力
説明
HS3101 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。このMEMSセンサは高い信頼性と長期安定性を確保するために、独自のセンサーレベル保護機能を備えています。蓋の入口ポートを覆う疎水性薄膜 (メンブレン) は、粒子や液体がセンサに侵入して性能を損なうことを防ぎます。
適用されたフィルター