メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • RH精度:±1.8% RH Typical
  • 高速なRH応答時間(Typical 6秒)
  • 温度センサ精度:±0.2℃ Typical(-10~+80℃)。
  • 14ビット分解能:0.01% RH Typical
  • 低消費電力 平均1.0μA(1秒間に1回のRH+T測定、8ビット分解能、1.8V供給時)
  • 拡張電源電圧:2.3V~5.5V

説明

HS3002 は高い精度で校正された相対湿度・温度センサです。高精度、高速測定応答時間、長期安定性、そして小型パッケージサイズにより、ポータブルから過酷な環境まで幅広いアプリケーションに最適な製品となっています。

内蔵された校正・温度補正ロジックにより、完全に校正されたRHとTの値を標準I²C出力経由で提供します。測定データは内部で補正され、広い温度・湿度範囲で正確に動作するため、ユーザーによる校正は必要ありません。

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
HS3002ObsoleteN/A在庫ありLGA6#Cut Tape3Yese4 Au-40 to 125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。