メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Single supply: 1.8V to 5.5V
  • Serial Peripheral Interface compatible (SPI bus) SPI mode 0 (0,0), 3 (1,1)
  • Clock frequency: 5MHz (2.5V to 5.5V), 3MHz (1.8V to 5.5V)
  • Power dissipation: Standby: 3.0μA (max) Active (Read): 4.0mA (max) Active (Write): 4.0mA (max)
  • Automatic page write: 64-byte/page
  • Write cycle time: 5ms (2.5V or more)/8ms (1.8V or more)
  • Endurance: 1,000k or more Cycles at 25°C
  • Data retention: 100 or more Years at 25°C
  • Small size packages: SOP 8-pin
  • Shipping tape and reel SOP 8-pin: 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40°C to +85°C
  • Lead-free product.

説明

The HN58X25128/HN58X25256 Series is the Serial Peripheral Interface compatible (SPI) EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). It realizes high-speed, low-power consumption, and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and the CMOS process and low-voltage circuitry technology. It also has a 64-byte page programming function to make its write operation faster.

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
HN58X25128FPIAG#S0ObsoleteAvailableIn StockSOP1ku | $2Embossed Tape1JAPAN, VIETNAMJAPAN

サポートコミュニティ

  1. RX621でSPI通信でEEPROMを制御の方法について

    ... ソースサンプルを見つけられませんでした) 環境:HEW MCU:RX621 EEPROM:HN58X25128FPI(SPI) 接続:RSPI0を使用,CS:SSLA0,CLK:RSSPCK-A,MOSIA-A,MISOA-Aの4線を接続。    プル ...

    2014年8月5日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。