メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Throughput Rate 100MSPS
  • Low Power 650mW
  • Integral Linearity Error 1 LSB
  • Low Glitch Energy 1pV-s
  • TTL/CMOS Compatible Inputs
  • Improved Hold Time 0.25ns
  • Excellent Spurious Free Dynamic Range
  • Pb-free Available

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The HI5741 is a 14-bit, 100MSPS, D/A converter which is implemented in the Intersil BiCMOS 10V (HBC-10) process. Operating from +5V and -5. 2V, the converter provides 20. 48mA of full scale output current and includes an input data register and bandgap voltage reference. Low glitch energy and excellent frequency domain performance are achieved using a segmented architecture. The digital inputs are TTL/CMOS compatible and translated internally to ECL. All internal logic is implemented in ECL to achieve high switching speed with low noise. The addition of laser trimming assures 14-bit linearity is maintained along the entire transfer curve.

アプリケーション

  • Cellular Base Stations
  • Wireless Communications
  • Direct Digital Frequency Synthesis
  • Signal Reconstruction
  • Test Equipment
  • High Resolution Imaging Systems
  • Arbitrary Waveform Generators
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypePb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
HI5741BIBZObsoleteN/AOut of StockSOICW28#TubeNo-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。