メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3 micron radiation hardened CMOS SOS
  • Total dose 200K RAD (Si)
  • SEP effective LET no upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) immunity < 2 x 10-9 errors/bit-day (Typ)
  • Dose rate survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Dose rate upset: >1010 RAD (Si)/s 20ns pulse
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range: -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to LSTTL ICs
  • DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
    • VIL = 30% of VCC
    • VIH = 70% of VCC
  • Input current levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

説明

The Intersil HCS163MS is a radiation hardened synchronous presettable binary counter that features lookahead carry logic for use in high-speed counting applications. Counting and parallel load, and presetting are all accomplished synchronously with the positive transition of the clock. The HCS163MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCS163MS is supplied in a 16-lead Ceramic Flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)DLA SMDPb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)
HCS163DMSRObsoleteN/AOut of StockSBDIP16#TubeNot Applicable2.5mm20.3 x 7.5 x 2.415962R9580701VECExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
HCS163KMSRObsoleteN/AOut of StockCFP16#TrayNot Applicable1.3mm10.4 x 6.9 x 0.005962R9580701VXCExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。