メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil HCS139MS is a Radiation Hardened 2-to-4 line Decoder/Demultiplexer with an active low enable (E). Data on the select inputs (A0, A1) cause one of the four normally high outputs to go to a low logic level. The Demultiplexing function is performed by using the enable input as the data input. If the enable input is high all four outputs remain high. For demultiplexer operation the enable input is the data input. The enable input also functions as a chip select when these devices are cascaded. The HCS139MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family. The HCS139MS is supplied in a 16 lead Ceramic flatpack (K suffix) or a SBDIP Package (D suffix).

特長

  • 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 200K RAD (Si)
  • SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/ Bit-Day (Typ)
  • Dose Rate Survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Dose Rate Upset >1010 RAD (Si)/s, 20ns Pulse
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
  • VIL = 30% of VCC Max
  • VIH = 70% of VCC Min
  • Input Current Levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 511 KB
カタログ PDF 467 KB
EOL通知 PDF 163 KB
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。