メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 200K RAD(Si)
  • SEP Effective LET No Upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) Immunity < 2 x 10-9 Errors/Bit-Day (Typ)
  • Dose Rate Survivability: >1 x 1012 Rads (Si)/s
  • Dose Rate Upset >1010 RAD(Si)/s 20ns Pulse
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL ICs
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
  • VIL = 30% of VCC Max
  • VIH = 70% of VCC Min
  • Input Current Levels Ii ≤ 5µA at VOL, VOH

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil HCS02MS is a Radiation Hardened Quad 2-Input NOR Gate. A low on both inputs forces the output to a High state. The HCS02MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family. The HCS02MS is supplied in a 14 lead Ceramic Flatpack Package (K suffix) or a 14 lead SBDIP Package (D suffix).

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)DLA SMDPb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)
HCS02DMSRObsoleteN/AOut of StockSBDIP14#TubeNot Applicable2.5mm19.0 x 7.4 x 2.415962-95679ExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
HCS02KMSRObsoleteN/AOut of StockCFP14#TrayNot Applicable1.3mm9.8 x 6.5 x 0.005962-95679ExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。