メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Nch Dual Power Mosfet 60V 0.9A 595Mohm Cmfpak6

パッケージ情報

Pkg. Type:CMFPAK
Pkg. Code:pkg_6740
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)2
Ciss (Typical) (pF)80
ID (A)0.9
Lead CompliantYes
MOQ3000
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)0.65
Pkg. TypeCMFPAK
Qg typ (nC)1.1
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)770
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)595
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)1.4

説明

The HAT2286C is a Nch Dual Power Mosfet 60V 0.9A 595Mohm Cmfpak6.