メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CMFPAK
Pkg. Code:pkg_6740
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeEmbossed Tape
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationIndustrial, Consumer Use
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)335
ID (A)2
Lead CompliantYes
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)0.85
Pkg. TypeCMFPAK
Qg typ (nC)3.6
Qualification LevelIndustrial
RDS (ON) (Max) @2.5V or 1.8V (mohm)177
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)142
Tape & ReelNo
VDSS (Max) (V)60
VGSS (V)12
Vgs (off) (Max) (V)1.4

説明

The HAT2281C is a Nch Single Power Mosfet 60V 2A 142Mohm Cmfpak6.