メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-92 Mod
Pkg. Code:pkg_1132
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):4 x 5 x 10.3
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (HA17431PA-TZ-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-92 Mod
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)4
MOQ2500
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)4 x 5 x 10.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)10.3
Width (mm)5

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.