メインコンテンツに移動

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MPAK
Pkg. Code:pkg_6113
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (HA17431GLTPAEL-E)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeMPAK
Lead CompliantYes
Lead Count (#)3
Length (mm)2
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3 x 1.4
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)3

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.