メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
自動車、ファクトリーオートメーション、産業用32 ビット CPU 搭載マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0100KB-A
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8SX
Bit Size32
RAM (KB)24
Program Memory (KB)16
Lead Count (#)100
Timer16-bit x 12-ch, 32-bit x 2-ch
ADC10-bit x 16-ch
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)2
EthernetNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameH8SX
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
RTCNo
Width (mm)14

説明

H8SX/1720S (H8SX/1720, H8SX/1720S)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX24U などをご検討ください。