メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
システム制御用 32 ビット CISC CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_715
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R5F61664RD50BGV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8SX
Bit Size32
RAM (KB)40
Program Memory (KB)512
Lead Count (#)176
Operating Freq (Max) (MHz)50
Timer8-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
USBUSB Peripheral
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameH8SX
Lead CompliantYes
Length (mm)13
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)13

説明

H8SX/1668R, H8SX/1668Mは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。