メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
システム制御用 32 ビット CISC CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_9397
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF61663N50FPSV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8SX
Bit Size32
RAM (KB)40
Program Memory (KB)384
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)50
Timer8-bit x 8-ch, 16-bit x 6-ch, 32-bit x 2-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
USBUSB Peripheral
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameH8SX
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)20

説明

H8SX/1663は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。