メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_771
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 3.05
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (D12670VFC33IV)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)8
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)33
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 12-ch
DAC8-bit x 4-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeTray
Family NameH8S
Lead CompliantNo
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 3.05
Pkg. TypeFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)20

説明

H8S/2678は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。