メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_88
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)4
Program Memory (KB)128
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCYes
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
CAN (ch)1
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Family NameH8S
Length (mm)20
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 3.05
Width (mm)20

説明

H8S/2648, 2646は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX63T などをご検討ください。