メインコンテンツに移動
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type: FQFP
Pkg. Code: pkg_88
Lead Count (#): 144
Pkg. Dimensions (mm): 20 x 20 x 3.05
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8S/2600
Bit Size 16
RAM (KB) 8
Program Memory (KB) 128
Lead Count (#) 144
Operating Freq (Max) (MHz) 25
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch
ADC 10-bit x 16-ch
DAC 8-bit x 4-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
CAN (ch) 0
Temp. Range (°C) -20 to +75°C
Family Name H8S
Length (mm) 20
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 3.05
Width (mm) 20

説明

H8S/2643は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。