メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_135
Lead Count (#):120
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)12
Program Memory (KB)192
Lead Count (#)120
Operating Freq (Max) (MHz)25
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 4-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
CAN (ch)0
Temp. Range (°C)-20 to +75°C
Family NameH8S
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.2
Width (mm)14

説明

H8S/2633は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX210 などをご検討ください。