メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_779
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 3.15
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)16
Program Memory (KB)384
Lead Count (#)128
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 12-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
CAN (ch)2
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameH8S
Length (mm)20
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 3.15
Width (mm)14

説明

H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX63T などをご検討ください。