メインコンテンツに移動
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type: FQFP
Pkg. Code: pkg_779
Lead Count (#): 128
Pkg. Dimensions (mm): 20 x 14 x 3.15
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF2607WF20V) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8S/2600
Bit Size 16
RAM (KB) 16
Program Memory (KB) 384
Lead Count (#) 128
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Timer 16-bit x 6-ch
ADC 10-bit x 12-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC Yes
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
Temp. Range (°C) -20 to +75
Carrier Type Tray
Family Name H8S
Lead Compliant No
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.15
Pkg. Type FQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 3.15
Width (mm) 14

説明

H8S/2607は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX210 などをご検討ください。