メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載制御およびファクトリーオートメーション用ハイエンドマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:QFP
Pkg. Code:pkg_75
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)4
Program Memory (KB)64
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 12-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
CAN (ch)0
Temp. Range (°C)-20 to +75°C
Family NameH8S
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Width (mm)14

説明

H8S/2602は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130 などをご検討ください。