メインコンテンツに移動
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_715
Lead Count (#):176
Pkg. Dimensions (mm):13 x 13 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4F2472VBR34DV)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)40
Program Memory (KB)512
Lead Count (#)176
Operating Freq (Max) (MHz)34
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetYes
USBUSB Peripheral
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN, SINGAPORE
Carrier TypeTray
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)13
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)13 x 13 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Price (USD)$25.68355
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)13

説明

H8S/2472, 2463, 2462は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。