メインコンテンツに移動
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_7162
Lead Count (#): 144
Pkg. Dimensions (mm): 20 x 20 x 1.7
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4F24565NVFQV) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8S/2600
Bit Size 16
RAM (KB) 48
Program Memory (KB) 128
Lead Count (#) 144
Operating Freq (Max) (MHz) 32
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch
ADC 10-bit x 16-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
USB USB Peripheral
Temp. Range (°C) -20 to +75
Family Name H8S
Lead Compliant Yes
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 20

説明

H8S/2456, 2456R, 2454は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX65N などをご検討ください。