メインコンテンツに移動
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PTLG0145JB-A
Lead Count (#): 145
Pkg. Dimensions (mm): 9x9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8S/2600
Bit Size 16
RAM (KB) 48
Program Memory (KB) 512
Lead Count (#) 145
Operating Freq (Max) (MHz) 25
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch
ADC 10-bit x 16-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
CAN (ch) 0
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Family Name H8S
Length (mm) 9
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 9x9
Width (mm) 9

説明

H8S/2427, 2427R, 2425は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。