メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット高速 H8S/2600 CPU 搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_748
Lead Count (#):120
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (R4F24256DFPU)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2600
Bit Size16
RAM (KB)64
Program Memory (KB)384
Lead Count (#)120
Operating Freq (Max) (MHz)33
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 10-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

H8S/2427, 2427R, 2425は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。