メインコンテンツに移動

パッケージ情報

Lead Count (#) 128
Pkg. Code PRQP0128KB-A
Pkg. Type FQFP
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.15

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
RoHS (D12394F20V) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8S/2000
Bit Size 16
RAM (KB) 32
Lead Count (#) 128
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC 10-bit x 8-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
Temp. Range -20 to +75°C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Carrier Type Tray
Family Name H8S
Lead Compliant Yes
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3.15
Pkg. Type FQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 3.15
Width (mm) 14

説明

H8S/2398は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX210 などをご検討ください。