メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用システム制御用マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_135
Lead Count (#):120
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (DF2329BVTE25WV)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)32
Program Memory (KB)384
Lead Count (#)120
Operating Freq (Max) (MHz)25
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Carrier TypeTray
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Price (USD)$38.64256
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)14

説明

H8S/2329は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。