メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FQFP
Pkg. Code:pkg_781
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 3.05
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (DF2239FA16V)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

PLP terminated2024 Jan (terminated)
CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)32
Program Memory (KB)384
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 3.05
Pkg. TypeFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)3.05
Width (mm)14

説明

H8S/2239は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX230 などをご検討ください。