メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (DF2239BQ16V)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 6-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCYes
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameH8S
Lead CompliantYes
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Tape & ReelNo

説明

H8S/2239は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX230 などをご検討ください。