メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
携帯機器用マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_723
Lead Count (#):112
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (DF2215TBR24V)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)20
Program Memory (KB)256
Lead Count (#)112
Operating Freq (Max) (MHz)24
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 3-ch
ADC10-bit x 6-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
USBUSB Peripheral
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)10

説明

H8S/2215は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651 などをご検討ください。