メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
携帯機器用マイクロコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_723
Lead Count (#):112
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.4
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

RoHS (DF2214BR16V)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
Lead Count (#)112
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer16-bit x 3-ch
DAC8-bit x 1-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameH8S
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.4
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)10

説明

H8S/2214は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。