メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VQFN
Pkg. Code:pkg_1108
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):8 x 8 x 0.95
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (DF2211CUNP24WV)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)8
Program Memory (KB)64
Lead Count (#)64
Operating Freq (Max) (MHz)24
Timer16-bit x 3-ch
ADC10-bit x 6-ch
RTCYes
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
USBUSB Peripheral
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)8
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)8 x 8 x 0.95
Pkg. TypeVQFN
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.95
Width (mm)8

説明

H8S/2212は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。