メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_739
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (DF2132RTF20V)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
RAM (KB)2
Program Memory (KB)64
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Carrier TypeTray
Family NameH8S
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)12

説明

H8S/2134は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX230 などをご検討ください。