メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SDIP
Pkg. Code:pkg_20
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):58 x 17 x 5.08
Pitch (mm):1.78

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (DF2128PS10)英語日本語
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUH8S/2000
Bit Size16
Lead Count (#)64
Operating Freq (Max) (MHz)10
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +75
Family NameH8S
Lead CompliantNo
Length (mm)58
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)58 x 17 x 5.08
Pkg. TypeSDIP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)5.08
Width (mm)17

説明

H8S/2128, H8S/2128S は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX230 などをご検討ください。